解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊
  • 材料構成: S235JR, Q235B
  • 材質及塗層: 碳鋼 - 室內塗層
  • 材料厚度: 4 mm

選擇

包裝數量
  • 16 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價格加載發生錯誤

請聯絡我們

技術資料

02_IS_MT-B-O2 FL_0001 (3658328)
材料構成
S235JR, Q235B
材質及塗層
碳鋼 - 室內塗層
材料厚度
4 mm
表面處理
室內塗層 - 電鍍鍍鋅
螺紋連接 - M
M12, 1/2 in
緊固扭矩
30 Nm

文件

產品視頻

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.