新的
Angle connector MT-S-L FL seismic #2399664
- 材料構成: Q235B, 螺栓:等級 8.8,螺母:等級 8
- 材質及塗層: 碳鋼 - 室內塗層
- 材料厚度: 5 mm
選擇
包裝數量
- 14 pc
數量
包
Total 個
14
折扣價
技術資料

材料構成
Q235B, 螺栓:等級 8.8,螺母:等級 8
材質及塗層
碳鋼 - 室內塗層
材料厚度
5 mm
表面處理
室內塗層 - 電鍍鍍鋅
螺紋連接 - M
M10
緊固扭矩
30 Nm
重量
0.65 kg