MT-B-GS AB OC 重型支架

底板 MT-B-GS AB OC #2332787

熱浸鍍鋅可調節重型支撐和底板,適用於橫樑、混凝土和鋼材

  • 材料構成: Q355 或更優質的鋼
  • 表面處理: 戶外塗層 - HDG
  • 材料厚度: 10 mm

選擇

包裝數量
  • 8 pc
產品選擇
數量
Total
8
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

HKD 4,233.20

HKD 529.15 / 1 個

技術資料

IS_MT-B GS AB_0001 (2192618)
材料構成
Q355 或更優質的鋼
表面處理
戶外塗層 - HDG
材料厚度
10 mm
重量
1.65 kg
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)

文件

特點和應用

產品特點

  • 使用靈活 – 可用作橫樑對橫梁連接件、角撐,或用於將模塊支撐結構緊固到混凝土和鋼材
  • 兼容用於鋼材的火藥擊釘螺紋螺栓及 MT 螺紋成形螺栓槽鋼連接件 – 組裝更快,適應性更強
  • 防腐蝕 – 經熱浸鍍鋅處理,可防止受潮和化學腐蝕
  • 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構

應用

  • 組裝和支撐包含 MT-70 和 MT-80 橫樑的模塊支撐結構
  • 將模塊支撐結構緊固到混凝土和鋼材
  • 適合在中等腐蝕性環境使用

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.