MT-CTR-GL OC 橫樑吊架
新產品Item #r14033106
用於以螺紋螺桿懸掛 MT-90 和 MT-100 橫樑的吊架,方便建立重型 MEP 和 HVAC 吊架
- 材料構成: Q355 或更優質的鋼
- 表面處理: 戶外塗層 - HDG
- 材料厚度: 4 mm
分享
產品特點
- 簡化庫存 – 這些吊架能使標準 MT 橫樑適用於更多情況
- 防腐蝕 – 經熱浸鍍鋅處理,可防止受潮和化學腐蝕
- 兼容 MT 螺紋成形螺栓槽鋼連接件 – 組裝更快,適應性更強
- 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構
產品應用
- 組裝 MEP 和 HVAC 裝置的吊架,以承受對螺柱吊架而言過重的負載