用於以螺紋螺桿懸掛 MT-70 和 MT-80 橫樑的吊架,方便建立重型 MEP 和 HVAC 吊架

  • 材料構成: Q355 或更優質的鋼
  • 表面處理: 戶外塗層 - HDG
  • 材料厚度: 4 mm

選擇

包裝數量
  • 16 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

價錢低至 HKD 179.55

技術資料

IS_MT-CTR-GS_0001 (2192674)
材料構成
Q355 或更優質的鋼
表面處理
戶外塗層 - HDG
材料厚度
4 mm
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)

文件

特點和應用

產品特點

  • 簡化庫存 – 這些吊架能使標準 MT 橫樑適用於更多情況
  • 防腐蝕 – 經熱浸鍍鋅處理,可防止受潮和化學腐蝕
  • 兼容 MT 螺紋成形螺栓槽鋼連接件 – 組裝更快,適應性更強
  • 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構

應用

  • 組裝 MEP 和 HVAC 裝置的吊架,以承受對螺柱吊架而言過重的負載

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.