MT-CT-H4 OC 螺柱拼接板

槽鋼連接件 MT-CT-H4 OC #2322412

扁平槽鋼連接件,用作 MT 坑槽的延長配件,適合在污染程度低的戶外使用

  • 材料構成: Q235 或更優質的鋼
  • 表面處理: 戶外塗層 - HDG
  • 材料厚度: 4 mm

選擇

包裝數量
  • 15 pc
產品選擇
數量
Total
15
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

HKD 1,254.00

HKD 83.60 / 1 個

技術資料

IS_MT_CT_H4_0001 (227827)
材料構成
Q235 或更優質的鋼
表面處理
戶外塗層 - HDG
材料厚度
4 mm
重量
0.28 kg
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)

文件

特點和應用

產品特點

  • 可隨意調整 – 輕鬆安裝和沿著螺柱坑槽重新放置
  • 兼容扭鎖槽鋼連接件 – 組裝更快,適應性更強
  • 防腐蝕 – 經熱浸鍍鋅處理,可防止受潮和化學腐蝕

應用

  • 將兩個 MT 螺柱坑槽連接在一起
  • 兼容多種 MT 螺柱坑槽
  • 適合在中等腐蝕性環境使用

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.