MT-CT-T OC 螺柱 T 形板
槽鋼連接件 MT-CT-T OC #2322411
扁平 T 形槽鋼連接件,用於將兩個 MT 螺柱坑槽緊固在一起,適合在污染程度低的戶外使用
- 材料構成: Q235 或更優質的鋼
- 表面處理: 戶外塗層 - HDG
- 材料厚度: 4 mm
選擇
包裝數量
- 12 pc
數量
包
Total 個
12
折扣價
HKD 1,037.40
HKD 86.45 / 1 個
技術資料

材料構成
Q235 或更優質的鋼
表面處理
戶外塗層 - HDG
材料厚度
4 mm
重量
0.28 kg
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)
文件
特點和應用
產品特點
- 可隨意調整 – 輕鬆安裝和沿著螺柱坑槽重新放置
- 兼容扭鎖槽鋼連接件 – 組裝更快,適應性更強
- 防腐蝕 – 經熱浸鍍鋅處理,可防止受潮和化學腐蝕
應用
- 將兩個 MT 螺柱坑槽連接在一起
- 兼容多種 MT 螺柱坑槽
- 適合在中等腐蝕性環境使用