MT-AB-L 45 OC 角撐
新產品Item #r12283975
45 度角撐,用於將 MT-40 和 MT-50 螺柱坑槽結構支撐錨定到混凝土,適合在污染程度低的戶外使用
- 材料構成: Q235 或更優質的鋼
- 表面處理: 熱浸鍍鋅鋼釘,適合戶外使用
- 材料厚度: 4 mm
分享
產品特點
- 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構
- 容易安裝 – 兼容喜利得 MT 扭鎖,比起彈簧螺母可更快速組裝模塊支撐結構
- 喜利得全方位解決方案的一部分 – 兼容我們的直接緊固和錨定解決方案
- 廣泛的軟件支援 – 使用 PROFIS Modular Support Engineering、MEP Support Selector、Revit® 系列、Staad Pro® 和 Smart 3D® 外掛程式等軟件簡化設計和訂購過程
- 提供工程和計算服務 – 您當地的喜利得工程師可以為較複雜的工程提供建議和計算服務
產品應用
- 以 45 度角將 MT-40 或 MT-50 螺柱坑槽錨定到混凝土,以用於橫向支撐
- 輕型金屬框架和 MEP 支撐結構的橫向支撐
- 適合在中等腐蝕性環境使用