MT-B-GS T OC 橫樑底板
新產品Item #r12283764
用於將 MT-70 和 MT-80 橫樑結構錨定到混凝土和鋼材的基座連接件,適合在污染程度低的戶外使用
- 材料構成: Q355 或更優質的鋼
- 表面處理: 熱浸鍍鋅鋼釘,適合戶外使用
- 材料厚度: 8 mm
分享
產品特點
- 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構
- 容易安裝 – 使用喜利得 MT-TFB 螺紋成形螺栓一步完成組裝
- 適應性強 – 組合式金屬框架與焊接不同,可讓您根據日後的 MEP 要求作出修改
- 廣泛的軟件支援 – 使用 PROFIS Modular Support Engineering、MEP Support Selector、Revit® 系列、Staad Pro® 和 Smart 3D® 外掛程式等軟件簡化設計和訂購過程
- 喜利得全方位解決方案的一部分 – 兼容我們的直接緊固和錨定解決方案
產品應用
- 將 MT-70 和 MT-80 橫樑緊固到混凝土地板、牆壁或天花板
- 將 MT-70 和 MT-80 橫樑緊固到結構鋼
- 將金屬框架和輕型負載 MEP 支撐結構錨定到基材
- 適合在中等腐蝕性環境使用