MT-ES-70 OC 橋架連接片
橋架連接片 MT-ES-70 OC #2272078
用於端對端連接 MT-70 或 MT-80 橫樑的拼接連接件,適合在污染程度低的戶外使用
- 材料構成: Q355 或更優質的鋼
- 表面處理: 熱浸鍍鋅鋼釘,適合戶外使用
- 材料厚度: 5 mm
選擇
包裝數量
- 8 pc
數量
包
Total 個
8
折扣價
HKD 390.45
HKD 390.45 / 1 個
技術資料

材料構成
Q355 或更優質的鋼
表面處理
熱浸鍍鋅鋼釘,適合戶外使用
材料厚度
5 mm
重量
1.83 kg
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)
文件
特點和應用
產品特點
- 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構
- 容易安裝 – 使用喜利得 MT-TFB 螺紋成形螺栓一步完成組裝
- 適應性強 – 橋架連接片與焊接不同,可讓您根據日後的 MEP 要求修改組合式金屬框架
- 廣泛的軟件支援 – 使用 PROFIS Modular Support Engineering、MEP Support Selector、Revit® 系列、Staad Pro® 和 Smart 3D® 外掛程式等軟件簡化設計和訂購過程
- 防腐蝕 – 經熱浸鍍鋅處理,可防止受潮和化學腐蝕
應用
- 將 MT-70 或 MT-80 橫樑端對端緊固在一起,以將其延長
- 組裝 MEP 支撐結構的金屬框架,以滿足擴大跨度或增加地板/天花板間隙的需要
- 適合在中等腐蝕性環境使用