MT-C-GSP T OC 角撐板

接頭 MT-C-GSP T OC 板 #2272074

用於 MT-70 和 MT-80 橫樑 T 形連接的角撐板,適合在污染程度低的戶外使用

  • 材料構成: Q355 或更優質的鋼
  • 表面處理: 熱浸鍍鋅鋼釘,適合戶外使用
  • 材料厚度: 4 mm

選擇

包裝數量
  • 10 pc
產品選擇
數量
Total
10
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

HKD 1,035.50

HKD 103.55 / 1 個

技術資料

15_IS_MT-C-GSP T_0001 (218645)
材料構成
Q355 或更優質的鋼
表面處理
熱浸鍍鋅鋼釘,適合戶外使用
材料厚度
4 mm
重量
0.87 kg
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)

文件

特點和應用

產品特點

  • 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構
  • 容易安裝 – 使用喜利得 MT-TFB 螺紋成形螺栓一步完成組裝
  • 適應性強 – 角撐板與焊接不同,可讓您根據日後的 MEP 要求修改組合式金屬框架
  • 增強負載能力 – 可與 MT-C-GS OC 和 MT-C-GS A OC 一同使用
  • 廣泛的軟件支援 – 使用 PROFIS Modular Support Engineering、MEP Support Selector、Revit® 系列、Staad Pro® 和 Smart 3D® 外掛程式等軟件簡化設計和訂購過程

應用

  • 緊固兩條 MT-70 或 MT-80 橫樑之間的 T 形連接
  • 適合在中等腐蝕性環境使用

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.