MT-U-GL1 OC T 形樑
T-Beam MT-U-GL1 OC #2272070
用於以 MT 橫樑建造 T 形樑的法蘭,適合在污染程度低的戶外使用
- 材料構成: Q355 或更優質的鋼
- 表面處理: 熱浸鍍鋅鋼釘,適合戶外使用
- 材料厚度: 4 mm
選擇
包裝數量
- 2 pc
數量
包
Total 個
2
折扣價
HKD 4,677.80
HKD 2,338.90 / 1 個
技術資料


材料構成
Q355 或更優質的鋼
表面處理
熱浸鍍鋅鋼釘,適合戶外使用
材料厚度
4 mm
重量
8.84 kg
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)
文件
特點和應用
產品特點
- 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構
- 容易安裝 – 使用喜利得 MT-TFB 螺紋成形螺栓一步完成組裝
- 優化負載重量比 – 經過特別設計,將自重降至最低,並將喉碼/線纜托盤容量提升至最高
- 經濟實惠、效率高 – 方便建造"T"形框架,減少耗材、用時和基材上的錨固點
- 適應性強 – 角托架與焊接不同,可讓您在安裝期間修改螺柱坑槽框架,以及根據日後的 MEP 要求再作更改
應用
- 緊固到直立的 MT-90 或 MT-100 橫樑上,以建造 T 形樑並支撐重型 MEP 安裝
- 適合在中等腐蝕性環境使用