MT-C-T A OC 角托架
接頭 MT-C-T A OC adj transv #2272057
用於將螺柱坑槽組裝為 T 形的可調節角托架,適合在污染程度低的戶外使用
- 材料構成: Q355 或更優質的鋼
- 表面處理: 熱浸鍍鋅鋼釘,適合戶外使用
- 材料厚度: 4 mm
選擇
包裝數量
- 20 pc
數量
包
Total 個
20
折扣價
HKD 2,090.00
HKD 104.50 / 1 個
技術資料

材料構成
Q355 或更優質的鋼
表面處理
熱浸鍍鋅鋼釘,適合戶外使用
材料厚度
4 mm
重量
0.32 kg
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)
文件
特點和應用
產品特點
- 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構
- 容易安裝 – 兼容喜利得 MT 扭鎖,比起彈簧螺母可更快速組裝模塊支撐結構
- 可調節 – 將水平的螺柱部件緊固到垂直的螺柱部件頂部時,提供多達 25 毫米的靈活範圍
- 適應性強 – 角托架與焊接不同,可讓您在安裝期間修改螺柱坑槽框架,以及根據日後的 MEP 要求再作更改
- 廣泛的軟件支援 – 使用 PROFIS Modular Support Engineering、MEP Support Selector、Revit® 系列、Staad Pro® 和 Smart 3D® 外掛程式等軟件簡化設計和訂購過程
應用
- 將水平的 MT 螺柱坑槽緊固到垂直的 MT 橫樑上,例如用於資料中心的整合式高架地板
- 組裝 MEP 支撐結構的 2D 金屬框架
- 適合在中等腐蝕性環境使用