MT-C-T/2 OC T 形拼接連接件 (戶外)

接頭 MT-C-T/2 OC transversal #2272055

用於將螺柱坑槽組裝為 T 形的節點,適合在污染程度低的戶外使用

  • 材料構成: Q235 或更優質的鋼
  • 表面處理: 熱浸鍍鋅鋼釘,適合戶外使用
  • 材料厚度: 4 mm

選擇

包裝數量
  • 15 pc
產品選擇
數量
Total
15
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

HKD 2,679.00

HKD 178.60 / 1 個

技術資料

06_IS_MT-C-T_2_0001 (218636)
材料構成
Q235 或更優質的鋼
表面處理
熱浸鍍鋅鋼釘,適合戶外使用
材料厚度
4 mm
重量
0.79 kg
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)

文件

特點和應用

產品特點

  • 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構
  • 容易安裝 – 兼容喜利得 MT 扭鎖,比起彈簧螺母可更快速組裝模塊支撐結構
  • 適應性強 – 角托架與焊接不同,可讓您在安裝期間修改螺柱坑槽框架,以及根據日後的 MEP 要求再作更改
  • 廣泛的軟件支援 – 使用 PROFIS Modular Support Engineering、MEP Support Selector、Revit® 系列、Staad Pro® 和 Smart 3D® 外掛程式等軟件簡化設計和訂購過程
  • 防腐蝕 – 經熱浸鍍鋅處理,可防止受潮和化學腐蝕

應用

  • 緊固兩個或三個 MT 螺柱坑槽之間的 T 形連接
  • 組裝 MEP 支撐結構的 2D 金屬框架
  • 適合在中等腐蝕性環境使用

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.