MT-C-T/1 橫向連接件
接頭 MT-C-T/1 transversal #2272040
用於組裝螺柱坑槽結構的翼型配件
- 材料構成: Q355 或更優質的鋼
- 表面處理: 預先鍍鋅; 僅供乾燥室內使用
- 材料厚度: 6mm
選擇
包裝數量
- 20 pc
數量
包
Total 個
20
折扣價
HKD 1,539.00
HKD 76.95 / 1 個
技術資料

材料構成
Q355 或更優質的鋼
表面處理
預先鍍鋅; 僅供乾燥室內使用
材料厚度
6mm
重量
0.44 kg
環境 情況
乾燥室內環境 (C1) 室內臨時冷凝 (C2)
文件
特點和應用
產品特點
- 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構
- 容易安裝 – 兼容喜利得 MT 扭鎖,比起彈簧螺母可更快速組裝模塊支撐結構
- 使用靈活 – 可將水平螺柱組件附接在垂直螺柱構材的任何表面上
- 適應性強 – 角托架與焊接不同,可讓您在安裝期間修改螺柱坑槽框架,以及根據日後的 MEP 要求再作更改
- 廣泛的軟件支援 – 使用 PROFIS Modular Support Engineering、MEP Support Selector、Revit® 系列、Staad Pro® 和 Smart 3D® 外掛程式等軟件簡化設計和訂購過程
應用
- 任何 MT 螺柱坑槽之間直角連接的任何一面
- 組裝 MEP 支撐結構的 2D 金屬框架
- 適用於乾爽的室內環境