MT-C-L1 轉角

Angle connector MT-C-L1 #2271514

用於組裝輕型螺柱坑槽結構的角托架

  • 材料構成: Q355 或更優質的鋼
  • 表面處理: 預先鍍鋅; 僅供乾燥室內使用
  • 材料厚度: 6mm

選擇

包裝數量
  • 20 pc
產品選擇
數量
Total
20
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

HKD 608.00

HKD 30.40 / 1 個

技術資料

01_IS_MT-C-L1_0001 (218631)
材料構成
Q355 或更優質的鋼
表面處理
預先鍍鋅; 僅供乾燥室內使用
材料厚度
6mm
重量
0.2 kg
環境 情況
乾燥室內環境 (C1) 室內臨時冷凝 (C2)

文件

特點和應用

產品特點

  • 喜利得 MT 系統的一部分 – 經濟實惠的多合一解決方案,適用於幾乎所有 MEP 模塊支撐結構
  • 容易安裝 – 兼容喜利得 MT 扭鎖,比起彈簧螺母可更快速組裝模塊支撐結構
  • 適應性強 – 角托架與焊接不同,可讓您在安裝期間修改螺柱坑槽框架,以及根據日後的 MEP 要求再作更改
  • 廣泛的軟件支援 – 使用 PROFIS Modular Support Engineering、MEP Support Selector、Revit® 系列、Staad Pro® 和 Smart 3D® 外掛程式等軟件簡化設計和訂購過程

應用

  • 任何 MT 螺柱坑槽或 MT 橫樑之間的直角連接
  • 組裝輕型負載 MEP 支撐結構的 2D 金屬框架
  • 適用於乾爽的室內環境

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.