解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊
  • 高度: 124 mm
  • 材料厚度: 2.5 mm, 2.75 mm
  • 材料構成: S250GD - DIN EN 10346

選擇

長度
  • 6 m
包裝數量
  • 6 m
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 8,122.50

技術資料

14673.eps
高度
124 mm
材料厚度
2.5 mm, 2.75 mm
材料構成
S250GD - DIN EN 10346
表面處理
戶外塗層 - HDG
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.