解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊

適合於室內環境使用的輕型基本型材

  • 材料構成: S280 或更優質的鋼
  • 表面處理: 室內塗層 - 預先鍍鋅
  • 環境 情況: 乾燥室內環境 (C1) 室內臨時冷凝 (C2)

選擇

包裝數量
  • 2 m
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 85.50

技術資料

01_IS_MT-10_0001 (218610)
材料構成
S280 或更優質的鋼
表面處理
室內塗層 - 預先鍍鋅
環境 情況
乾燥室內環境 (C1) 室內臨時冷凝 (C2)

文件

特點和應用

產品特點

  • 經濟實惠 – 高負載/重量比以及快速組裝,使 MT 螺柱坑槽成為焊接式 MEP 支撐結構的更有效替代方案
  • 將複雜程度降至最低 – 把後勤和現場運作最佳化,同時使安裝更簡易
  • 經濟實惠的解決方案,適用於簡單的螺紋螺桿吊架框架
  • 完全兼容 MT 系統 – 可以直接安裝在 MT 大樑上
  • 廣泛的軟件支援 – 使用 PROFIS Modular Support Engineering、MEP Support Selector、Revit® 系列、Staad Pro® 和 Smart 3D® 外掛程式等軟件簡化設計和訂購過程

應用

  • 螺柱吊架,可在乾爽的室內環境下支撐喉管、通風管以及線纜托盤
  • 適用於乾爽的室內環境

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.