解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊

尋找用於精確、非破壞性結構分析和檢測隱藏物體的掃描儀,以及用於即時準確混凝土資訊的混凝土感測器

3 產品

篩選

PS 85 牆壁掃描器
描述
易於使用的牆壁掃描器和螺柱探測器,可於嵌入物體附近鑽孔或切割時防止撞擊結構表面下的物料
物體定位最大測深值
200 mm
本地化準確度
5to 10 mm (+/-) mm
相鄰物體間最短距離(輸入)
40 mm
PS 1000 X-Scan 混凝土探測儀
描述
有效的混凝土掃瞄器,適用於結構分析,以及在多層結構中尋找嵌入物件
物體定位最大測深值
300 mm
深度顯示準確度
<100 mm:±10 mm, >100 mm ± 15 %
本地化準確度
±10 mm

PS 300 鋼筋探測儀系統
描述
混凝土探測器,在結構分析用作鋼筋定位、深度測量和尺寸估算
物體定位最大測深值
200 mm
本地化準確度
1% +/-3mm mm
相鄰物體間最短距離(輸入)
30 mm