CP 679A Plus 防火電纜塗層
新產品Item #r18960317
效能優秀電纜塗層 - CP 679A Plus 是一種可燒蝕的防火塗層,可延緩電纜上的火焰蔓延,適合室內和室外使用
- 產品應用所需溫度-範圍: 5 - 40 度
- 儲存及運輸溫度-範圍: 5 - 30 度
- 耐冷耐熱範圍: -40 - 71 度
分享
產品特點
- 提高安全性-防火電纜塗層可降低火災事故和火焰蔓延的風險,有助於確保人員和財產的安全
- 符合業界標準 – 滿足安全和性能監管要求,包括 FM Approval Class 3971 (DFT 1.6 mm) 和 IEC 60332-3-22 (DFT 0.5 mm)
- 高性能 – 保護電纜免受火焰蔓延,並增強對水、油、化學品和紫外線輻射的抵抗力,從而提高電纜性能並延長使用壽命
- 符合經濟效益 – 乾膜厚度符合 IEC 60332-3-22 A 類標準,只需塗上一層,即可以更快速度完成塗層工序。
- 易於施工-即用型、快速固化的燒蝕塗層無需中斷操作即可施工,其高黏度可提高附著力和光潔度
產品應用
- 保護新電纜、夾板、電纜橋架和電纜支架
- 現有電纜的維護
- 用於發電廠、變電站、自然資源、工業、海洋和商業項目
- 使用油漆刷或無氣噴槍塗抹
- 適合室內和室外使用