CFS-B 防火繃帶

Firestop bandage CFS-B #429557

防火繃帶,有助在具可燃絕緣的不燃管周圍形成防火和防煙屏障

  • 基礎材料: 混凝土, 磚石, 間隔牆
  • 膨脹率 (不受限,可達): 1:14
  • 膨脹溫度 (大約.): 210 °C
優質型

顧客也搜尋 防火帶 保溫喉保溫喉過牆防火時數豬腸喉.

選擇

寬度
  • 125 mm
長度
  • 10000 mm
包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

HKD 2,682.90

HKD 2,682.90 / 1 個

技術資料

基礎材料
混凝土, 磚石, 間隔牆
膨脹率 (不受限,可達)
1:14
膨脹溫度 (大約.)
210 °C
長度
10000 mm
產品級別
Ultimate
儲存及運輸溫度-範圍
-5 - 50 °C

文件

特點和應用

產品特點

  • 用途廣泛 - 一個產品適用於各種絕緣材料、管材和管道直徑
  • 更快更容易安裝 - 無鉤、錨或鑽孔
  • 高度抗黴菌和黴菌 - 符合 EN ISO 846 標準
  • 彈性高 - 夠靈活,可用於小直徑管道
  • 彈性好,達致最佳靈活度

應用

  • 防火物料圍繞阻隔(冷/熱)不易燃管道
  • 管道材料:銅、鋼及其他導熱性比銅低的金屬(如鑄鐵,不銹鋼等)
  • 各類阻隔物料
  • 適合混凝土、磚石及間隔牆開口使用
  • 於圍繞阻隔(冷/熱)易燃及不易燃管道使用

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.