CP 644 防火圈
改裝防火圈採用鍍鋅鋼外殼,有助在現有管道穿透的周圍形成防火和防煙屏障
- 基礎材料: 混凝土, 間隔牆, 磚石
- 膨脹率 (不受限,可達): 1:17
- 膨脹溫度 (大約.): 210 °C
優質型
選擇
標稱管徑
- 200 mm
- 225 mm
- 250 mm
長度
- 178 mm
- 203 mm
- 233 mm
包裝數量
- 1 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 5,336.10
技術資料
基礎材料
混凝土, 間隔牆, 磚石
膨脹率 (不受限,可達)
1:17
膨脹溫度 (大約.)
210 °C
產品級別
Ultimate
儲存及運輸溫度-範圍
-5 - 50 °C
文件
特點和應用
產品特點
- 設計旨在簡化可燃管道通過防火牆和地板的防火
- 閂鎖機制可以更快更容易關閉
- 靈活鈎位置,方便緊固
- 可以卸載
- 可以輕鬆地目視檢查
應用
- 密封易燃水喉,直徑由 32 mm 至 250 mm ,穿越防火牆和防火層
- PVC,HDPE,PP 及 ABS 水喉
- 隔音水喉
- 牆厚度由 100 mm 及地板厚度由 150 mm
- 導管羣
對於批准或證書信息,請參見各個項目。