HRD-CR 塑膠框架錨栓
預先組裝的塑料錨栓連高度防腐蝕螺絲 (A4 不鏽鋼、沈頭螺絲頭),適合用於混凝土及磚石
- 基礎材料: 混凝土(充氣), 混凝土(未鑿破), 混凝土(空芯), 混凝土(鑿破), 磚石 (灰泥填充 CMU), 磚石(淺), 磚石(硬質)
- 鑽頭配置: 沉頭
- 認證 / 測試報告: ETA, 火
選擇
錨栓尺寸
- 10 mm
錨栓長度
- 60 mm
- 100 mm
- 140 mm
包裝數量
- 50 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 40.14
技術資料
基礎材料
混凝土(充氣), 混凝土(未鑿破), 混凝土(空芯), 混凝土(鑿破), 磚石 (灰泥填充 CMU), 磚石(淺), 磚石(硬質)
鑽頭配置
沉頭
認證 / 測試報告
ETA, 火
材料, 腐蝕
不鏽鋼, A4
環境 情況
室內乾燥, 室內臨時冷凝, 戶外(距離海岸 1 公里以上)
固定類型
貫通緊固
文件
特點和應用
產品特點
- 極致靈活 – 這些塑料錨栓提供靈活可變的嵌入深度 (獲得 50 毫米及 70 毫米認證),適合各種緊固物和基材
- 防腐蝕能力更強 – 適合在中等腐蝕性環境使用的不鏽鋼螺絲 (亦提供其他螺絲類型)
- 節省工地實作時間 – 這些混凝土塑料錨栓已將螺絲預先組裝於牆塞內,可以立即使用
- 提供大量文件 – 請參閱技術數據表了解負載、抗性、設計和安裝相關的基本資料
應用
- 雨幕/通風幕牆 – 將安裝在外牆的托架緊固到混凝土及磚石
- 金屬加工 – 將扶手、欄杆、圍欄、窗框和其他建築金屬物件緊固到混凝土及磚石
- 框架開口 – 沈頭螺絲適合緊固門框及窗框
對於批准或證書信息,請參見各個項目。