HKD-ER SS 內迫式錨栓

防腐蝕的手動安裝敲擊式錨栓 (不鏽鋼、無外凸緣),適合戶外使用

  • 環境 情況: 室內乾燥, 室內臨時冷凝, 戶外(距離海岸 1 公里以上)
  • 認證 / 測試報告: ETA
  • 材料, 腐蝕: 不鏽鋼, A4

選擇

內螺紋尺寸
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 16 mm
錨栓尺寸
  • M8
  • M10
  • M16
錨栓長度
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 65 mm
包裝數量
  • 1 pc
  • 25 pc
  • 50 pc
  • 100 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

價錢低至 HKD 29.83

技術資料

環境 情況
室內乾燥, 室內臨時冷凝, 戶外(距離海岸 1 公里以上)
認證 / 測試報告
ETA
材料, 腐蝕
不鏽鋼, A4
PROFIS 軟件

文件

特點和應用

產品特點

  • 不鏽鋼敲擊式錨栓,適合在中等腐蝕性的戶外環境使用
  • 擊入與膨脹時,螺紋不會損毀
  • 錨栓、安装工具和喜利得鑽頭組成一個互相配合的耐力系統,提供可靠緊固效果

應用

  • 在室外應用中使用安卡錨栓 需要平整表面處理
  • 適合中型負載搭配螺栓及螺桿使用,如輸送管、通風管、灑水系統等吊掛系統
  • 適合裂鏠石屎的重複性應用,或無裂鏠石屎的單點應用

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.