解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊

HLC-SK 套筒式錨栓

經濟套筒式錨栓 (沉頭)

  • 鑽頭配置: 沉頭
  • 環境 情況: 室內, 乾燥條件
  • 認證 / 測試報告: 無

選擇

錨栓尺寸
  • 6.5 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
錨栓長度
  • 45 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 105 mm
  • 130 mm
包裝數量
  • 25 pc
  • 50 pc
  • 100 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 8.23

技術資料

鑽頭配置
沉頭
環境 情況
室內, 乾燥條件
認證 / 測試報告
材料, 腐蝕
碳鋼,鍍鋅
固定類型
貫通緊固

文件

特點和應用

產品特點

  • 提供多種長度與尺寸,適合形形式式的應用
  • 預組裝錨栓,讓安裝更快更簡單
  • 採用膨脹安裝原理,適合多種基材
  • 扁平沉頭
  • 尤其適合穿透式緊固應用

應用

  • 適合不同基材的各式各樣緊固應用

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.