新的
HUS4-C 螺絲錨栓
高性能沉頭螺絲錨栓,用於緊固到混凝土和磚石上(碳鋼)
- 材料, 腐蝕: 碳鋼,鍍鋅
- 鑽頭配置: 沈頭 Torx
- 認證 / 測試報告: ETA, 地震, 火
選擇
錨栓尺寸
- 8 mm
- 10 mm
錨栓長度
- 55 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 120 mm
包裝數量
- 50 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 17.53
技術資料
材料, 腐蝕
碳鋼,鍍鋅
鑽頭配置
沈頭 Torx
認證 / 測試報告
ETA, 地震, 火
基礎材料
混凝土(充氣), 混凝土(未鑿破), 混凝土(空芯), 混凝土(鑿破), 磚石(硬質)
可拆除(及重複使用)
不可能
清潔 程序
不清潔, 手工清潔
PROFIS 軟件
是
環境 情況
室內乾燥
材料構成
鋼材, 鍍鋅 (最小 5 µm)
文件
特點和應用
產品特點
- 可拆卸且可調節(標稱嵌入深度≥60毫米)-有助於調平底板
- 安裝更簡單 – 更少鑽孔、無需清潔、無需高精度扭矩扳手且無需錘擊
- 因較小的核心直徑和全新螺紋設計,能減少設置堵塞情況
- 沈頭螺絲頭 – 將齊面緊固到底板,既可提升美感又可防止絆倒
- 節省成本的設計-與 PROFIS 工程軟體搭配使用,最佳化設計並降低材料成本
應用
- 緊固非結構性底板 - 例如扶手、樓梯和欄杆
- 適用於乾燥室內環境及臨時室外使用的永久緊固
對於批准或證書信息,請參見各個項目。