HSC-A 淺擴底式錨栓

頂級性能的淺倒切安卡錨栓 (碳鋼、外螺紋)

  • 材料, 腐蝕: 碳鋼,鍍鋅
  • 鑽頭配置: 外螺紋
  • 認證 / 測試報告: ETA, 地震, 火

選擇

錨栓尺寸
  • M8
  • M10
  • M12
標準嵌入深度
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
標準嵌入深度下最大安裝厚度
  • 15 mm
  • 20 mm
包裝數量
  • 20 pc
  • 25 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

價錢低至 HKD 37.50

技術資料

材料, 腐蝕
碳鋼,鍍鋅
鑽頭配置
外螺紋
認證 / 測試報告
ETA, 地震, 火
PROFIS 軟件
固定類型
預先緊固

文件

特點和應用

產品特點

  • 埋入深度淺,適合薄混凝土板或鑽深有限的情況。
  • 由於膨脹力極低,在邊距短且間距近的狀況下,提供極高承載力量
  • 自切底有助安裝迅速可靠 - 無需額外切底工具或操作
  • 具有鍵合式效果,使錨栓在承受震盪負載時,於裂鏠混凝土中保持穩固
  • 需要簡單圓柱型鑽孔,無須額外切底操作

應用

  • 在裂鏠或無裂鏠混凝土中,用於安全相關的中型緊固工作,特別是需要淺埋深及 / 或短邊距或間距的工程。
  • 例如:樓梯扶手、花灑喉管、通風管、座椅、外牆基礎結構、停車場防撞柱等

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.