新的

HUD-2 通用塑膠錨栓

通用塑料錨栓,適用在空心及實心基材進行輕型緊固工作

  • 基礎材料: 混凝土(充氣), 混凝土(未鑿破), 混凝土(未鑿破), 磚石(淺), 磚石(硬質), 磚石(空心混凝土塊), 間隔牆
  • 鑽頭配置: 無
  • 認證 / 測試報告: 無

選擇

錨栓尺寸
  • 5
  • 6
  • 8
錨栓長度
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
包裝數量
  • 400 pc
  • 500 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價

價錢低至 HKD 247.50

技術資料

基礎材料
混凝土(充氣), 混凝土(未鑿破), 混凝土(未鑿破), 磚石(淺), 磚石(硬質), 磚石(空心混凝土塊), 間隔牆
鑽頭配置
認證 / 測試報告
材料, 腐蝕
塑料

文件

特點和應用

產品特點

  • 多功能 – 同一個塑料錨栓,適合在多種基材進行緊固工作,包括:混凝土、實心磚石、空心磚石、加氣 (充氣) 混凝土、間隔牆
  • 適合在已就位部件穿過固定
  • 防轉設計 – 經過重新設計的翼片有助防止牆塞在轉動螺絲時旋轉,對空心磚及加氣混凝土上的工作尤其有用
  • 容易使用 – 闊身卡圈可防止錨栓跌入牆隙,同時精準的螺絲導引可以防止在轉動螺絲時造成損壞

應用

  • 緊固電氣固定裝置和電線
  • 緊固件和內部打磨拋光件
  • 請注意:螺絲單獨出售,包裝內容中明確列出的除外(有關所需螺絲尺寸,請參閱技術資料表)

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

產品視頻

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.