HDA-P 擴底式錨栓
極致性能的預設倒切安卡錨栓,適用於動態負載(鍍鋅)
- 材料, 腐蝕: 碳鋼,鍍鋅
- 鑽頭配置: 外螺紋
- 認證 / 測試報告: ETA, ICC-ES 報告 (混凝土), 地震, 核能 (NQA-1), 疲勞
選擇
錨栓尺寸
- M10
- M12
- M16
- M20
標準嵌入深度
- 100 mm
- 125 mm
- 190 mm
- 250 mm
標準嵌入深度下最大安裝厚度
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 100 mm
包裝數量
- 2 pc
- 4 pc
- 8 pc
- 12 pc
數量
包
Total Pieces
1
折扣價
價錢低至 HKD 5,111.90
技術資料
材料, 腐蝕
碳鋼,鍍鋅
鑽頭配置
外螺紋
認證 / 測試報告
ETA, ICC-ES 報告 (混凝土), 地震, 核能 (NQA-1), 疲勞
疲勞負載
是
PROFIS 軟件
是
固定類型
預先緊固
文件
特點和應用
產品特點
- 後加機械錨栓的靈活即時負載結合預裝螺桿效能
- 由於膨脹力低,可保持邊距短且間距近
- 自擴底式工具使安裝更加迅速可靠,無需額外擴底式工具或其他操作
- 即使是由有裂縫的混凝土承受動態負載,所產生的鍵合式效果也能提高穩固度
- 按 NQA-1 核質量保證計劃製造,獲得全面認證
應用
- 有關安全和重型緊固,適合在裂鏠或無裂鏠混凝土內所有可動式負載應用(震盪、地震和疲勞),包括核電廠應用
- 緊固支撐重型水喉、安全板、工業機械、起重機軌道、住宿結構、防撞板、屋頂固定件、電梯軌道、橋樑改造物等
對於批准或證書信息,請參見各個項目。