解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊

HHD-S 空心磚材錨栓

經濟空心磚錨栓,適用在空心磚石及間隔牆進行輕型固定工作

  • 環境 情況: 室內, 乾燥條件
  • 材料構成: 鋼材, 鍍鋅
  • 固定類型 (全球): 預先緊固, 貫通緊固

選擇

錨栓尺寸
  • M4
  • M5
  • M6
  • M8
錨栓長度
  • 20 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
  • 45 mm
  • 52 mm
  • 54 mm
  • 65 mm
  • 66 mm
  • 80 mm
  • 83 mm
面板厚度最大值
  • 4 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 13 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 40 mm
包裝數量
  • 50 pc
  • 100 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 6.80

技術資料

環境 情況
室內, 乾燥條件
材料構成
鋼材, 鍍鋅
固定類型 (全球)
預先緊固, 貫通緊固

文件

特點和應用

產品特點

  • 使用預裝公制螺絲,即可輕鬆安裝
  • 符合人體工程學設計的安裝工具,用於螺紋尺寸 M4 至 M8
  • 專為快速、無故障安裝而設計,可減少時間和精力

應用

  • 將板條、槽鋼、面板、裝飾件等緊固到空心磚和石膏板中
  • 適用於間隔牆和空心磚
  • 有效固定各種物體,防止它們移動、掉落或分離

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.