解鎖您的專屬優惠價格立即登入或註冊

TE-YD (SDS Max) 公制電鎚鑽頭

終極 SDS Max (TE-Y) 鐘形鎚鑽頭,在混凝土及磚石鑽孔時能幾乎無塵工作

  • 連接頭: TE-Y (SDS 最大)
  • 接合面: 加固混凝土, 混凝土
  • 工作 模式: 鎚鑽
優質型

顧客也搜尋 五坑空心鑽頭5坑空心鑽頭鋼筋混凝土.

選擇

直徑
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
工作長度
  • 400 mm
  • 700 mm
  • 1000 mm
長度
  • 590 mm
  • 890 mm
  • 1190 mm
包裝數量
  • 1 pc
產品選擇
數量
Total Pieces
1
您看不到您公司的價格

請登入或註冊 查看貴公司的價格

折扣價
價錢低至 HKD 1,047.33

技術資料

連接頭
TE-Y (SDS 最大)
接合面
加固混凝土, 混凝土
工作 模式
鎚鑽
頭形狀
多功能切割刀
頭材料成分
碳化鎢
需要吸塵機
產品級別
Ultimate

文件

特點和應用

產品特點

  • 一步完成鑽孔同時清孔工作
  • 最佳的清孔效能以達到一致的錨栓安裝強度
  • 耐用性、使用壽命和鑽孔速度相等於 TE-YX 鑽頭
  • 降低鑽入鋼筋時被絆住或卡住的可能性

應用

  • 為加接結構性鋼材 (如鋼柱、鋼樑) 鑽錨栓孔
  • 後加鋼筋安裝的鑽孔工作
  • 為二級鋼結構 (如鋼梯、鋼橫桿) 鑽錨栓孔
  • 為結構更新或升級,進行後加鋼筋安裝的鑽孔工作
  • 為更換誤裝或遺漏鋼筋鑽孔

對於批准或證書信息,請參見各個項目。

產品視頻

諮詢與支援

我們將在1個工作日內與您聯繫產品演示請求(若在當天下午6:00之前提出申請)

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.

客戶服務營業時間: 星期一至星期五:08:30 - 17:00.