Hilti nail selection guide

挑選混凝土適用鋼釘快速指南

直接在混凝土上緊固

每一款鋼釘均獨一無二 

能夠使用於直接緊固的鋼釘有不同種類。要分辨不同型號的差異,選擇最符合所求的產品,有時並非易事。我們的緊固系統在設計上適合不同工種作業,同時發揮最強效能。

決定鋼釘性能的要素 

不少因素都會影響鋼釘的性能表現,包括混凝土特性、鋼釘設計,以及緊固系統類型等等。決定鋼釘是否適用於混凝土的三大要素為:緊固成功比率(即鋼釘擊發嵌入基材物料的百分比)、負載力和鋼釘成本。  

如何選購適用於混凝土的鋼釘? 

繼續閱讀下文,認識其他影響因素。

1. 混凝土基本知識

Nail in concrete

鋼釘要擊進混凝土,就要先將其刺穿,為釘桿製造一條通道。鋼釘還要有足夠強度承受擊中混凝土中碎石時的撞力。而負載力與嵌入深度亦息息相關。

Concrete type chart

我們把混凝土區分為三類:

軟 (S)

  • 抗壓強度低(例如 20 - 45 MPa)
  • 碎石尺寸為小到中等,如軟石灰岩石
  • E例子:輕質混凝土 

硬 (T)

  • 抗壓強度中至高(例如 45 - 65 MPa)
  • 碎石尺寸為中等,如石灰岩石、坑礫石
  • 例子:一舨重量混凝土 

非常硬 (V)

  • 抗壓強度高(例如 ≥ 65 MPa)
  • 多由大型碎石組成,材質較硬;如石英石、花崗岩石
  • 例子:高性能混凝土、老齡混凝土

2. 鋼釘特徵

穿透力和受壓能力,亦即鋼釘穿透並向混凝土施壓的能力,深受三項鋼釘設計特徵影響:

釘頭形
1 / 3
釘頭形狀

釘頭形狀可以影響鋼釘穿透混凝土的能力。目前形狀分為四種。尖頭形、子彈形、階梯柄形和長錐形。

鋼釘幾何設計
2 / 3
鋼釘幾何設計

長度和直徑亦會影響鋼釘穿透混凝土的難易程度。

鋼釘硬度
3 / 3
鋼釘硬度

硬度影響鋼釘可否擊進混凝土。較硬的鋼釘更容易擊進堅硬物料。不過,若然鋼釘太硬,碰到混凝土中的碎石時就會折斷,而非彎曲。好的鋼釘能兼顧硬度和延展性,碰撞骨料時只會彎曲,並不會折斷。

3. 影響如何選擇鋼釘的因素

最能影響直接緊固性能的三大要素為:

緊固成功率
1 / 3
緊固成功率

緊固成功率指鋼釘恰好擊進正確深度的百分比,即具有合適的負載力。

鋼釘負載力
2 / 3
負載力

負載分為兩種,分別為剪力負載和張力負載。剪力負載和鋼釘柄部成直角,張力負載則和柄部平行。

鋼釘成本
3 / 3
鋼釘成本

喜利得提供不同種類鋼釘,可滿足不同工種作業需求,提高成本效益,您絕對能夠找到切合要求的鋼釘。

4. 鋼釘類型

不同鋼釘旨在應付不同的工種作業。如下方表格所示,鋼釘一般可分為五個等級。輕型第五級鋼釘是最經濟實惠的選項。而成本與製造技術和物料直接掛勾。苛刻的工作條件下,較高等級的鋼釘比低等級的表現更好;但製造成本和價格亦因而較高。

Please enter alternative text here (optional)

5. 嵌入深度

Nail embedment table

另外一個影響鋼釘效能的要素為嵌入深度。嵌入較深的鋼釘,一般來說負載力亦較高。但鋼釘要擊進較深有兩項風險:一是緊固成功比率下降,二為對擊釘能量需求更大——只有如此,鋼釘才可穿進較深的混凝土中。

6. 鋼釘與混凝土

各款鋼釘於不同混凝土的緊固成功率
1 / 2
各款鋼釘於不同混凝土的緊固成功率

鋼釘性能表現時有不同,可受混凝土類型和碎石分佈情況影響。各款鋼釘於軟混凝土的表現相近;但混凝土越硬,緊固成功率就相差較大。

緊固成功率和各款鋼釘持久值比較圖
2 / 2
緊固成功率和各款鋼釘負載力比較圖

混凝土越硬,各款鋼釘之間的表現差異就越明顯。較高級的鋼釘要比一舨的鋼釘表現更好。看看不同鋼釘的嵌入深度、鋼釘幾何設計、硬度和釘頭形狀有何不同。

7. 喜利得系統

我們的緊固系統保持鋼釘垂直擊發,配有引導鋼釘通道,配合合適的擊發能量,確保鋼釘得以如期擊進正確位置。

鋼釘垂直
1 / 3
垂直

我們的緊固工具確保鋼釘與基材表面保持垂直,減少鋼釘擊進角度傾斜造成的失敗個案。

鋼釘引導
2 / 3
引導鋼釘

擊釘器設有引導鋼釘的通道,配合釘子上的固定墊圈,鋼釘擊發時可保持角度垂直。

鋼釘緊固能量
3 / 3
緊固能量

喜利得工具輸出的緊固能量經過精密控制,確保可以嵌入預期深度。

8. 挑選符合所求的鋼釘

以下為挑選合適鋼釘的四個簡單步驟:

1. 了解工種應用 

2. 具體了解有哪些重要的要求 

3. 了解喜利得各鋼釘系列 

4. 根據個人要求,挑選合適鋼釘 

您可依循以下步驟:  

・確保緊固成功率 

・達到所需負載力 

・選擇最符合成本效益的產品 

・選取合適火藥筒和調整力量設定,達到預期嵌入深度  

9. 想了解更多?

如欲深入了解我們的鋼釘和有關產品規格,請參閱《直接緊固技術手冊》。

推薦產品