喜利得鑽石孔鑽孔取芯鑽頭有三款不同的級別

適合我工作的取芯鑽頭有哪些?

鑽石取芯鑽頭有三款不同的級別

在任何預算範圍內,標準等級產品均可實現喜利得品質取芯;但如果您想要做得更多、更快,那麼請選擇優質型與頂級款式。 採用 Equidist 技術和 X-Change 可互換的取芯鑽頭,頂級選件助您更快地取芯且避免在鋼筋衝擊中損失時間。

鑽石取芯鑽頭

Ultimate diamond core bit

頂級

頂級鑽石取芯鑽頭鑽石取芯鑽頭
頂級鑽石取芯鑽頭採用喜利得的 X-Change 模組和 Equidist 技術
X-Change 模組,X-Change 模組可以更輕鬆地處理堵塞或卡住的取芯或鑽頭,從而在作業現場節省時間與資金
即使是穿透高強度混凝土作業,喜利得 Equidist 技術仍可提供無可比擬的鑽孔效能和恒定的鑽孔速度,從而達到最低總成本

立即購買
Premium diamond core bit

優質型

優質鑽石取芯鑽頭

  • 採用喜利得的 Equidist 技術的優質金剛石取芯鑽頭,即使在高強度混凝土中也能提供無可比擬的鑽孔效能和恒定的鑽孔速度
立即購買
Standard diamond core bit

標準級

標準金剛石取芯鑽頭

  • 標準金剛石取芯鑽頭,擁有優秀的鑽孔效能
立即購買
採用喜利得 DD-WMW 100 水處理系統進行鑽石鑽孔的全新方法

鑽孔過程中要有穩定的供水並且要保持工地乾淨

採用喜利得 DD-WMW 100 水處理系統進行鑽石鑽孔的全新方法

更多資訊
喜利得 Fleet Management

喜利得 fleet management 如何幫您降低工具「堆積如山而造成的」成本

我們專注管理您的工具與應用,所以您就可以專注管理您的企業

瞭解更多