如何安裝預埋式坑槽
高負載混凝土
喜利得HAC預埋式坑槽為適用於混凝土結構的新一代預埋式安卡錨栓系統,能確保可靠的負載轉移。
- 系統不但令負載分佈更平穩,而且安裝簡單,並設有不同長度。
- 其創新 V 型設計能令坑槽面的負載分佈更平穩,有助防止坑槽底下形成氣泡和混凝土空隙。
- 發泡膠保護填料(LDPE)及封蓋有效密封槽坑,防止混凝土及沙漿流入。封蓋亦令用家可以在與坑槽末端保持距離的安全位置安裝T型螺栓。
- 易拉式條子填料方便拆除,以確保鍍鋅的完整性和高品質 (免除因使用電絲批、鐵鎚或火槍去除填料而對鍍鋅造成損害)。
- 同一款T型螺栓適用於所有喜利得坑槽,包括HAC-40至HAC-70。
- HAC-30專門為喜利得模組化MQ框架系統而設。MQ框架系統可直接安裝到HAC-30坑槽,而毋須使用額外的螺紋接頭,大大節省工時。
- 喜利得HAC錨栓坑槽設有5種不同的標準配置,最長可達5800毫米(19英尺)。