MIB-SH 底板
底板 MIB-SBH 鋼鐵 #2174675
熱浸鍍鋅 (HDG) 底板,用於將 MI 橫樑緊固至鋼材
- 重量: 7.44 kg
- 材料構成: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- 表面處理: HDG: min 55 µm - DIN EN ISO 1461
選擇
鋼樑寬度
- 165 - 235 mm
模塊化大樑類型
- 90, 120
包裝數量
- 2 pc
數量
包
Total 個
2
折扣價
HKD 2,142.25
HKD 1,071.13 / 1 個
技術資料

重量
7.44 kg
材料構成
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
表面處理
HDG: min 55 µm - DIN EN ISO 1461
環境 情況
戶外,低至中等污染 (C3 / C4 - 低)
寬度-B
350 mm
X
300 mm
Y
214 mm
文件
特點和應用
產品特點
- 在特殊情況下,可因應需要自訂橫樑連接點
- 所有鋼梁的寬度由 75 至 300 毫米不等,只由 3 塊板材覆蓋
- 高強度部件的設計適用於超高應用負載
應用
- 使用 M16 螺紋螺桿連接鋼材
- 適合 MI 90/MI 120 橫樑,配合 MIC-SC90/MIC-SC120 連接件
- 工業及重型商業應用方案,完全毋須焊接
- 可支撐線纜托盤、喉管以及其他次級鋼材
- 建議用於中等腐蝕性的戶外和室內環境